093-1479: Sello en U varilla sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    093-1479: Sello en U varilla sello

    Número de pieza: 093-1479
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo C - Forma de sello: tipo Anillo de respaldo

    Diseñados para reemplazar la empaquetadura de salientes y entrantes curvos que Caterpillar dejó de usar, en estos conjuntos se combinan los sellos en U para varillas con espaciadores para colocar en las ranuras originales de las empaquetaduras de salientes y entrantes curvos. Ambos conjuntos de sellos en U para varillas y estas empaquetaduras cumplen con las mismas especificaciones de sellado funcionales.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+ 0,015 pulg, -0,000 pulg) (mm): 14,10
    • Ancho: A (+ 0,015 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 0,56
    • Diámetro exterior: B (+ 0,002 pulg, -0,000 pulg) (mm): 93,03
    • Diámetro exterior: B (+ 0,002 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 3,66
    • Diámetro interno (mm): 80,00
    • Diámetro interno (pulg): 3,15
    • Forma de sello: Tipo C: anillo de respaldo
    • Material: URE
    wheeled excavator
    M315

    mini hydraulic excavator
    308C 307B, 307C

    excavator
    E120B, 312B L E140, 315B L 317B LN 312B, 317-A N 312C L 315B FM L 318B N 313B 315-A 315-A L 312C, 315C, 317B L 312-A