093-1481: Sello de la capa intermedia
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    093-1481: Sello de la capa intermedia

    Número de pieza: 093-1481
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo C

    Actúa como un sello de varilla secundario y protege a la varilla de aumentos repentinos en la presión del sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,005 pulg) (pulg): 2,97
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,127 mm) (mm): 75,52
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,005 pulg) (pulg): 0,25
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,40
    • Diámetro de la varilla (mm): 60,00
    • Diámetro de la varilla (pulg): 2,36
    • Forma de sello: Tipo C
    mini hydraulic excavator
    307, E70, 307-A 307B

    wheel-type loader
    908

    excavator
    307, E70, 307-A 307B