093-1484: Sello de la capa intermedia
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    093-1484: Sello de la capa intermedia

    Número de pieza: 093-1484
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo C

    Actúa como un sello de varilla secundario y protege a la varilla de aumentos repentinos en la presión del sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,005 pulg) (pulg): 3,76
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,005 pulg) (pulg): 0,25
    • Diámetro de la varilla (pulg): 3,15
    • Forma de sello: Tipo C
    mini hydraulic excavator
    307C, 308C

    wheeled excavator
    M315

    excavator
    312B, 313B 312B L 315, 317 N 312, 317