093-1509: Anillo respaldo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    093-1509: Anillo respaldo

    Número de pieza: 093-1509
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Anillo de respaldo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,2
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,07
    • Descripción del material: El PTFE proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante, pero es propenso a ensuciarse y sufrir daños por la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
    • Diámetro interno (pulg): 3,54
    • Material: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    forest products
    2491 TK752 558 TK1051 TK751 1390 2590 521B 551 1290T 522B 548 TK732 541 2 345C 552 2 541 552 532 522 521

    excavator
    340F L UHD 340F 330C L 330B L 349D2 345C L 345C 330C FM 349E L 345B II 350-A L 568 FM 350-A 349E L HVG 349F L 352F 345B L 330-A L 345D L 330D L 558 330 L 350 L 330D MH 345B 349E L VG 349D L 336D L 340D L E450 E70 349D2 L 330C 349E 330-A 325B L 349D 352F-VG 330D FM 330-A L 340D2 L 345D L VG 325D FM LL 330C MH 345C MH 349F LXE 340F L LRE 336D LN 352F XE VG 325D FM 568 FM LL 322B L 336F 349F 336E 352F OEM 352 345B II MH 352FMHPU 345D

    drill
    MD6250

    mini hydraulic excavator
    305.5E 305C CR 305.5D

    expanded mining products
    MD6290 MD6240

    oem solutions
    OEMS