093-1630: pistón Anillo de desgaste
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    093-1630: pistón Anillo de desgaste

    Número de pieza: 093-1630
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,16
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,23
    • Ancho: A (+/- 0,03 pulg) (pulg): 0,25
    • Diámetro exterior (pulg): 4,72
    • Diámetro interno (pulg): 4,41
    • Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (pulg): 4,41
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    wheeled excavator
    M320

    excavator
    318B, 320B S 322B L 320B L 312, 318B N 320B, 320B N