093-1745: BUJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    093-1745: BUJE

    Número de pieza: 093-1745
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinetes de bronce del rodillo superior de cadena

    Descripción:

    • Con los bujes de los rodillos del portador de bronce reforzado se proporciona un área con una superficie amplia para distribuir mejor la carga dentro del rodillo del portador. La superficie de diámetro interior está pulida para lograr un acabado liso y el suave recubrimiento de bronce del cojinete absorbe las partículas extrañas pequeñas antes de que dañen los ejes y sellos.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 63,5
    • Diámetro (mm): 71,12
    • Longitud (mm): 71,12
    excavator
    EL180 EL240