095-1514: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    095-1514: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 095-1514
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,07
    • Diámetro interno (pulg): 0,39
    • Material: NBR (75), NBR: nitrilo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    forest products
    541 1390 HA871 552 HA770 TK1051 533 322C TK752 TK711 TK370 TK732 TK751 TK722 HA771 TK371 551 543 HA870 TK381 TK721 1290T TK741 TK380 1190T 1190

    wheel-type loader
    966M XE 972M XE 914G 928G 910G

    wheeled excavator
    W345B II M316C M325C MH M322C W330B M325B

    paving compactor
    CS-533D CB-434D CP-533D CP-563D CS-573D CS-563D CB-534D CS-531D CS-583D CB-634D

    asphalt paver
    AP-655C AP-1055D BG-2455D AP-1000D BG-260D BG-2255C

    excavator
    330-A L 330C L 319D L 314E CR 312D L 318B N 345C L 336F LN 319D LN 320-A 312D 320C 330-A 316E L 330B L 312D2 315C 336D2 XE 325-A L E120B 320B S 365C 325-A FM L 322B 322-A L 350-A 320 L 340F L UHD 320B LL 336F L 320B L 320B N 320-A L 350 L 336FMHPU 385B 315D L 318D2 L 320B 5090B 322C 345C 320N 312D2 L 316F L 314F CR 345B II 322-A LN 320B FM LL 345B L 325-A 311B 345B 330C FM 325 L 365C L 325C 325B L 5080 350-A L 314D CR 312C 312B L 321B EL300 365B 315-A L 318E L 322C FM 313D 365B L 311F LRR 322N 311D LRR 312-A 313F L 307 325 LN 312B 336D2 L XE 314E LCR 336E LH 312E L 365B II 312C L 313D2 336F L XE 320C FM 336F LNXE 330C MH 375-A 313D2 LGP 314D LCR 365C L MH 330-A LN EL200B 330C E70B 318C 322B L 340F 321C 320-A S 325C FM 317 N 336F 312F E650 312D2 GC 315-A 322B LN E110B 322 LN 307-A 315B 317-A 319C 320-A N E200B 325C L 375-A L 336E H E450 313B 312E 317B L 330C LN E70 318D2 345B II MH 330 L 313D2 GC 325-A LN 318B 336F XE 314C 318D L 313F 336E LNH 322 L 315F LCR 318F L 340F L LRE 322-A N E300 330B LN 315B L 330 LN 336D2 LXE 311C E140 317-A N 320B U 317B LN 322-A 315B FM L 325B LN 311-A 319D 330-A L 330B 320B LU 336F LN XE 325B

    integrated toolcarrier
    IT28G IT14G

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 308D 307B 308E2CR 304 305 308E2 SR 307-A 303 308C 308E SR 303E CR 307D 303ECR 308E2SR 307C 302.5 308E CR 308E 307E2

    road reclaimer
    RM-300 RM-500

    oem solutions
    OEMS