095-1781: Anillo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    095-1781: Anillo

    Número de pieza: 095-1781
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Backup Ring

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,08
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,05
    • Descripción del material: El PTFE proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante, pero es propenso a ensuciarse y sufrir daños por la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
    • Diámetro interno (pulg): 0,55
    • Material: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    mini hydraulic excavator
    303.5E 303.5E2 CR 304E 305.5E2 305.5, 305.5E2 CR 308C 303.5E2 303.5D 304.5, 305E2 CR 303C CR 306E2 304.5E2 304E2 CR 306, 304D CR 303.5C 307C, 304E2 305E2 307B

    excavator
    312E, 313D2, 314E LCR 315F LCR 312D2 GC 312E L 314E CR 311F LRR 313D2 GC 313F 314F CR 312F, 313F L

    track excavators
    312D2L, 312D2, 312D, 320L, 325L, EL300, 325, 322, E240, 312E, 320, 325LN, 330, 320N