+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    095-1783: Anillo respaldo

    Número de pieza: 095-1783
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Backup Ring

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 2
    • Ancho de sección transversal (mm): 1,2
    • Descripción del material: El PTFE proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante, pero es propenso a ensuciarse y sufrir daños por la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
    • Diámetro interno (mm): 16
    • Material: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    log loaders forestry
    568LL, 538LL

    pipelayers
    561N

    mex
    308E2SR, 308E2 CR 308E2CR, 308E2 SR 307E2 308E2 308D 308E CR 307D 308E 308E SR 307E

    exc
    320C, 568 FM 318D2 L 313D2 LGP 325F 345B L 345B II 323D S 314E CR 318D2 318C, 314E LCR 330C L 323F 315C, 320E LN 558 319D 322C, 329E LN 319D LN 323F L 320B L 312D, 311D LRR 326F LN 311C 325D L 313D2, 316E L 365B, 336F LN 320D L 336E L 336F 330F 324E L 315D L 312B, 365B II 324E, 345C, 316F L 336E LN 312C, 315F LCR 340F L UHD 336F L 312E L 320E L 330D L 340F L LRE 325D, 323D L 312C L 320E, 336E, 318B N 314D CR 318F L 330F L 313D, 312D L 323F SA 320D2 L 314C 323F OEM 312D2, 322C FM 538 340F, 312E, 345C L 329E, 312B L 318B, 326F 324D, 326F L 314D LCR 330D, 325C L 324D FM 313B 322B L 312D2 GC 330F LN 329E L 320E RR 317 N 330C, 313D2 GC 315, 330FMHPU 323E L 320B N 311F LRR 323E LN 330C LN 325F LCR 336FMHPU 312D2 L 325C, 325D FM 320F L 325B L 320B S 320D LRR 315B L 323F LN 319D L 385C L 313F 568 FM LL 330D FM 312F, 324D L 336D L 320E LRR 317B LN 313F L 385B, 317B L 329F L 335F 336E HVG 318E L 335F LCR 322B LN 321C 317, 323D LN 319C 320D, 320D2, 312, 330D LN 318D L 385C, 314F CR 323E SA 320D RR 330F OEM 345B, 324D LN 324E LN 330 L 320B

    forestry excavators
    538GF, 322CFMHW, 568GF, 548GF

    whex
    M316C, M318C, M313C, M315C, M322C, M318C MH

    fp
    1090 548 558

    track excavators
    320C, 320B, 312D, 330C, 318B, 322C, 330, 307D 326FL, 323ESA, 322BLN, 322CL, 325DL, 315FLCR, 325CCR, 318D2L, 323DLN, 320EL, 330DL, 336FL, 313BCR, 329ELN, 319DLN, 325CL, 345BL, 323DL, 324DL, 326FLN, 320CL, 318DL, 311DLRR, 330CL, 336FLN, 345CL, 320ERR, 330L, 325L, 325B, 322B, 315, 322L, 315B, 330FL, 330FLN

    pipe
    561M, 561N