+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    095-1784: Anillo respaldo

    Número de pieza: 095-1784
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Backup Ring

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 2
    • Ancho de sección transversal (mm): 1,2
    • Descripción del material: El PTFE proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante, pero es propenso a ensuciarse y sufrir daños por la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
    • Diámetro interno (mm): 18
    • Material: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    mex
    308E SR 308E CR 308E 308D 307, 307D 307B

    exc
    314E CR 311D LRR 317, 326D2, 315C, 312, 314D CR 330D2 326F 314E LCR 335F 312D L 313D2 LGP 312D2 L 312E L 314D LCR 312C L 323F 315D L 316E L 330F 313B 312D2 GC 312D, 312C, 313D2, 317B L 313D, 312E, 314C 311C 312B, 315, 318B N 312D2, 323F SA 317 N 317B LN 315B L 318B, 312B L 325F 323F OEM

    track excavators
    318B, 307D 312D, 313BCR, 311DLRR, 315, 315B, 330FL, 330FLN, 323D3