095-1785: Anillo respaldo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    095-1785: Anillo respaldo

    Número de pieza: 095-1785
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de respaldo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,08
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,05
    • Descripción del material: El PTFE proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante, pero es propenso a ensuciarse y sufrir daños por la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
    • Diámetro interno (pulg): 0,79
    • Material: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Seal/O-Ring Type: Split
    log loaders forestry
    568LL, 538LL, 330DFMLL

    mini hydraulic excavator
    307C, 308E 308E CR 308D 303.5, 307D 308E SR 308C

    forest products
    548 522B, 511, TK1051, 1390, 552 2 521, 552, 1290T, 2590, 541 2 TK721, 1190 541, TK741 TK751 521B, 522, 2491, 539, TK752, 1190T, TK711, 2390, 345C, 2290, 532, 2391, 1090 558 TK722, 322C, 551, TK732

    wheel-type loader
    938H, 962H, 966H, 950H, 972H

    track excavators
    349E, 385C, 320D2, 324D, 320C, 307D 329D, 322C, 320B, 330, 375, 330C, 318B, 336D2, 330D, 320D, 316EL, 336FLN, 336D2L, 330DL, 336DOEM, 315DL, 336DL, 390FMHOEM, 340D2L, 323FOEM 336DLOEM, 329DL, 322BLN, 323ESA, 326FL, 324DL, 330BLN, 325DL, 385COEM, 345DL, 330BL, 325CCR, 325DLOEM, 318D2L, 320BL, 345BIIMH, 325BL, 329D2L, 323DL, 323DLN, 390FL, 321DLCR, 320EL, 349EL, 336FL, 325CL, 329ELN, 319DLN, 322CL, 320CL, 345BL, 320D2L, 390DL, 326FLN, 324DLNOEM, 320DL, 330DLOEM, 318DL, 349EOEM, 349ELVG, 329DLN, 320ERR, 311DLRR, 330CL, 345CL, 330B, 330D2LOEM 322L, 325, 320BLU, 325L, 322B, 330L, 375L, 320S, 325B, 330FL, 330FLN, 349EVGOEM, 330FOEM, 323D3

    material handler
    MH3295 M325D MH M325D L MH

    integrated toolcarrier
    IT38H

    forestry excavators
    538GF, 320CFMST, 322CFMHW

    wheeled excavator
    M325C MH M330D W330B W345C MH W345B II M325B

    backhoe loaders
    450E

    wheel loaders
    962H, 950H, 972H, IT62H, 938H

    excavator
    385C L 329D L 330D, 323D LN 345D L 336D L 314C 320C, 322C FM 330D2 330F L 329E L 320E L 336D2 GC 330D MH 349E, 330C, 349D2, 323F OEM 318C, 336D2, 320D LRR 326D2, 315D L 336D2 L 320D2, 325C FM 329D LN 336E L 336F 318F L 340F L UHD 325D FM 365B L 318D2 L 322B L 318B N 320D LN 320D2 GC 345C L 323D2 L 330D FM 568 FM LL 349F L 325D L 326F L 320D, 385B, 325C, 322C, 538 390F L 323D L 320D FM 345D L VG 321D LCR 365B II 320D L 345B L 320D2 L 365C 385C, 324D L 349D2 L 329D2, 336F L 323D S 330D2 L 345C, 330B L 321C 340D L 336FMHPU 340D2 L 349F LXE 318D2 312C, 326F 374D L 365C L MH 340F, 320F L 329D, 365B, 374F L 328D LCR 330D L 349E L 319D L 352FMHPU 352F OEM 5090B, 349D L 345B II 390F 318B, 345D, 325D, 5080, 320E LRR 324D FM 320D RR 390D, 336D, 330F 330F OEM 336D LN 558 313D2 LGP 335F LCR 314D CR 345B II MH 311D LRR 352F XE VG M325D MH 326D2 L 330C L 329D2 L 325F 319D LN 323F LN 323E SA 323D, 323F 325C L 320C FM 374F 349D, 319C 315C, 316F L 385C FS 320B L 322B LN 568 FM 375 L 325D FM LL 311C 325F LCR 340F L LRE 350, 320B, 324D, 314D LCR 352F 330C LN 316E L 323E L 324D LN 313D2, 319D 323F L 326D L M325D L MH 375, 325D MH 349E L VG 323D SA 320D FM RR 330C FM 330 L 336F LN 324E L 320E, 336E, 352F-VG 325B L 320D GC 323F SA 336E LN 329E, 320E LN 390D L 318E L 320B S 312D L 330D LN 320D2 FM 365C L 325B LN 320C L 318D L 326F LN 330F LN 324E LN 345B, 329F L 349E L HVG 320E RR 320B N 350 L 336E HVG 312C L 330B LN 320B LL 329E LN 345C MH 324D FM LL 320B FM LL 323D2 330C MH 323E LN 330FMHPU 335F 324E, 385C L MH 349F

    backhoe loader
    450E, 450F

    wheel excavators
    W345BIIMH, M325DMH, M325CMH