095-1791: Anillo respaldo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    095-1791: Anillo respaldo

    Número de pieza: 095-1791
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de respaldo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,12
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,05
    • Descripción del material: El PTFE proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante, pero es propenso a ensuciarse y sufrir daños por la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
    • Diámetro interno (pulg): 1,18
    • Material: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    wheeled excavator
    W345C MH

    forest products
    345C

    excavator
    345D, 352FMHPU 330D L 349D2, 345C, 336D L 336D2 XE 324D L 324E L 336D, 329E L 336E LH 374F 349D2 L 336F 336D2 L 340F L LRE 390F L 349D L 320E L 326D2 L 345C L 345C MH 329D L 349E, 325F 336D2, 320D LRR 345D L 330D2 L 336D LN 336F L XE 329D, 330F 336E L 336E, 336F L 336F XE 335F 321D LCR 320D2 GC 349E L 329D2 L 323D SA 320E LN 324E LN 328D LCR 324E, 336 336D2 L XE 323D L 352F-VG 352F 326F LN 390F 323F 320E LRR 349F LXE 320D2 L 329D2, 326F L 324D, 323 329E LN 374F L 336F LN XE 323F L 323F OEM 325F LCR 323F SA 349E L VG 349D, 335F LCR 336 GC 336E HVG 330F LN 349E L HVG 320E, 320E RR 336F LNXE 336F LN 323D LN 352F XE VG 330F L 326F 340F L UHD 336E LNH 329E, 336D2 GC 320D2, 323D, 345D L VG 352F OEM 336FMHPU 320D L 323D2 L 330F OEM 323F LN 330D2 320D RR 340F, 329F L 349F L 320 GC 330D, 326D2, 324D LN 329D LN 336E H 349F, 325D L 323E L 320F L 323E SA 336E LN 323E LN 336D2 LXE 320D

    track excavators
    320, 349E, 324D, 320D, 320EL, 336FL, 390FL, 336DL, 349ELVG, 336FLN, 320ERR, 329DL, 329ELN, 349EL, 329D2L, 324DL, 345DL, 320D2L, 336ELH, 345CL, 323ESA, 326FL, 349EOEM, 326FLN, 336FXE, 336FLXE, 336-07 330FL, 330FLN, 336D2L, 340-07 336D2XE, 330DL, 323FLN 349D2L, 374FL, 390FOEM, 330-07