+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    095-1793: Anillo respaldo

    Número de pieza: 095-1793
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de respaldo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Altura de sección transversal (mm): 3
    • Ancho de sección transversal (mm): 1,2
    • Descripción del material: El PTFE proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante, pero es propenso a ensuciarse y sufrir daños por la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
    • Diámetro interno (mm): 32
    • Material: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    exc
    390D L 365B, 365C L 349D2, 349D L 385C L 390F 385C, 345D L 349D, 365B II 365B L 325D L 385B, 349D2 L 365C 374F L 385C L MH 365C L MH 390F L 374F 390D, 374D L 345D, 5110B 345D L VG 5090B

    it
    IT62G

    mh
    MH3295

    track excavators
    390FMHOEM