095-2011: CAP
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    095-2011: CAP

    Número de pieza: 095-2011
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tapa del bloque de motor

    Descripción:

    • Las tapas son componentes importantes de los bloques de motor, los cuales funcionan como el cuerpo principal de los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 10,16
    • Altura (pulg): 0,4
    • Ancho (mm): 101,6
    • Longitud (mm): 101,6
    • Longitud (pulg): 4
    wheel-type loader
    910G

    excavator
    312C, 320-A L 318C, 321C 320-A 320 L 320B L E200B, 320C, E110B, 320B LU 320C FM 320D LRR 320B FM LL 320B LL 312B L 312B, 320B, 323D LN 311C 321B, 320B U 314C 323D S 320D