095-2038: Arandela
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    095-2038: Arandela

    Número de pieza: 095-2038
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Arandela de sellado

    Descripción:
    Las arandelas de sellado se usan para impedir que se produzcan fugas a través de los orificios de los pernos en aplicaciones de baja presión.

    Atributos:
    Las arandelas de sellado Cat® son de acero y cuentan con un centro de caucho adherido.

    El material de caucho se selecciona según las necesidades de temperatura y compatibilidad de fluidos de la aplicación.

    Proteja su inversión con sellos Cat originales. Si no dice Cat, es solo un sello.

    Aplicaciones:
    Las arandelas de sellado se usan en uniones empernables que deben protegerse contra fugas.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (pulg): 0,53
    • Diámetro interno (pulg): 0,31
    • Grosor del acero (pulg): 0,08
    • Material: Caucho o acero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    engine - machine
    3046

    wheel-type loader
    910G

    excavator
    323D S 320B U 315C, 311-A 311D LRR 312-A 320C, 319D LN 312D, 320-A L 321B, 320D L 320D LRR 323D L EL200B 320 L 320-A 320D RR 320B, 320D LN 318D L 320D, 321C 314C 315D L 320C FM 312D L 320B LL 319D L 323D LN E120B, 314D LCR 319C 313D, 321D LCR 311B, E200B, 312C, 311C 318C, 314D CR 312C L 320D FM 323D