095-2039: Arandela especial
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    095-2039: Arandela especial

    SKU:095-2039
    $1.00

    Arandela de sellado

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:
    Las arandelas de sellado se usan para impedir que se produzcan fugas a través de los orificios de los pernos en aplicaciones de baja presión.

    Atributos:
    Las arandelas de sellado Cat® son de acero y cuentan con un centro de caucho adherido.

    El material de caucho se selecciona según las necesidades de temperatura y compatibilidad de fluidos de la aplicación.

    Proteja su inversión con sellos Cat originales. Si no dice Cat, es solo un sello.

    Aplicaciones:
    Las arandelas de sellado se usan en uniones empernables que deben protegerse contra fugas.

    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente.
    • Diámetro exterior (pulg): 0,61
    • Diámetro exterior (mm): 15,5
    • Diámetro interno (mm): 9,8
    • Grosor del acero (mm): 2
    • Material: Caucho o acero
    • Grosor del acero (pulg): 0,08
    • Diámetro interno (pulg): 0,39