095-7386: Anillo respaldo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    095-7386: Anillo respaldo

    Número de pieza: 095-7386
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Backup Ring

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,18
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,08
    • Diámetro interno (pulg): 6,9
    • Material: Plástico
    log loaders forestry
    538LL

    exc
    330D2 320B S 315D L 320D, 323D, 325D L 329D, 320D FM 329D L 320D2, 324E LN 329D2 L 320D L 313D2, 320D LRR 330B L 326F L 324D L 318C, 324D, 320D RR 320D2 L 313B 318D2 L 323F 326F 320 GC 325C FM 320C, 323D S 320D FM RR 318B, 325C, 323 320C FM 320E, 330F 326D2, 325D, 312C, 323D2 L 326D2 L 321D LCR 313D2 LGP 315C, 322C, 323D L 320D LN 320D GC 319D 330F OEM 538 325F 320B, 316E L 325D MH 323D2 320, 323E SA 324D LN 325B L 329E L 322C FM 320F L 319D L 320B L 323F SA 323D LN 330B LN 336D L 320E L 320B N 320E RR 330D2 L 323E L 318D L 318E L 323F L 324E, 318B N 319D LN 312C L 321C 314C 316F L 320D2 GC 324E L 320E LRR 325B LN 326F LN 323E LN 312, 330F L 323F LN 325F LCR 322B L 329E, 329E LN 329F L 326D L 323F OEM 318D2 329D2, 318F L 319C 330F LN 320C L 320E LN 323D SA 325C L 329D LN 322B LN 320D2 FM

    forestry excavators
    320CFMST, 538GF

    track excavators
    320-07GC 324D, 320C, 326D2L, 320D2, 329DLOEM, 320-07 320B, 324DL, 322C, 318B, 330D2L, 320D2L, 320D, 329D, 318D2L, 325DL, 320CL, 330BL, 320ERR, 319DLN, 320BL, 325CL, 325CCR, 329DL, 326FL, 322CL, 323ESA, 321DLCR, 324DLNOEM, 330B, 326FLN, 313BCR, 323DL, 320DL, 330BLN, 325BL, 318DL, 323DLN, 329DLN, 325DLOEM, 329D2L, 329ELN, 322BLN, 320EL, 322B, 320S, 322L, 320L, 325L, 325, 325B, 320BLU, 330FL, 330FLN, 313D2LGP, 320D2GC, 323FLN