095-7387: Anillo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    095-7387: Anillo

    Número de pieza: 095-7387
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de respaldo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,18
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,08
    • Diámetro interno (pulg): 6,53
    • Material: Plástico
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    324E L 320 GC 323F SA 323F 325C, 320D2, 326D2, 320C, 329D2 L 319D L 323D LN 316E L 325D L 325F LCR 330D2 L 320D2 L 329E L 319D LN EL180 324D, 326D2 L 320D LN 325-A 329D L 320D2 GC 320E, 322 LN 321D LCR 320E LRR 315D L 322C, 325 L 320C L 318F L 325-A L 323D L 322-A N 323 336D L 329E, 322-A 320F L 320-A N 323E L 330F 316F L 326F 320-A 320D LRR 326D L EL240 320-A L 318B, 324D L 329D2, 325F 318D L 320B, 323E SA 320D L 320E L 323D SA 320D RR 320B U 313D2 LGP 320 L 325D, 322 L 323D S 323D, 320D, 320B LU 322B L 325C L 323D2 L 329E LN 315C, 320E LN 322-A LN 322-A L 326F L 318D2 330F L 320, 325-A FM L 318D2 L 321B, 324D LN 330D2 320D GC 330B, 325B, 324E LN 325B L 323F L 318E L 319D 324E