095-8023: Anillo respaldo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    095-8023: Anillo respaldo

    Número de pieza: 095-8023
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Backup Ring

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,08
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,05
    • Descripción del material: El PTFE proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante, pero es propenso a ensuciarse y sufrir daños por la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
    • Diámetro interno (pulg): 0,39
    • Material: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    excavator
    313D2, 314E CR 312E, 314F CR 349E L 313F L 349F L 314E LCR 313F 352F OEM 352F-VG 349E L VG 312D2 GC 349E L HVG 311F LRR 313D2 GC 352FMHPU 349E, 352F 312E L 312F, 349F, 315F LCR 312D2L, 312D2, 349FL, 312D, 349EL, 349ELVG

    track excavators
    313D2, 314E CR 312E, 314F CR 349E L 313F L 349F L 314E LCR 313F 352F OEM 352F-VG 349E L VG 312D2 GC 349E L HVG 311F LRR 313D2 GC 352FMHPU 349E, 352F 312E L 312F, 349F, 315F LCR 312D2L, 312D2, 349FL, 312D, 349EL, 349ELVG