095-8024: Anillo respaldo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    095-8024: Anillo respaldo

    Número de pieza: 095-8024
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de respaldo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 1.5
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,06
    • Ancho de sección transversal (mm): 1,2
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,05
    • Descripción del material: El PTFE proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante, pero es propenso a ensuciarse y sufrir daños por la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
    • Diámetro interno (mm): 10
    • Diámetro interno (pulg): 0,39
    • Material: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    log loaders forestry
    558LL, 568LL

    forestry excavators
    558GF, 568GF

    mini hydraulic excavator
    307B, 307C, 307-A

    forest products
    336F LN E70B, 312C, 312D L 319D LN 318E L 330FMHPU 330 GC 325F 314C 318D2 L 336F L 319D L 313D, 320F L 336F, 330F, 315B, 323F L 317B L 312C L 311F LRR 320E L 315D L 340F L LRE 311D LRR E110B, 326F L 314D LCR 330F LN 312D, 319D 312D2 L 336E L 314F CR 326F, 312D2 GC 336E HVG 311-A 315B L EL240 315C, 329E L 323F 311C 336FMHPU 336E LN 330, 312-A 320E, 317 N E240B, 312E, 329F L 323F SA 336 E180, EL240C 323, 318B, 318F L 314E LCR 316F L 317-A N 323E L 307-A 314D CR EL240B 313D2, 315-A 538 568 FM 316E L 324E L 320E LRR 320 GC 324E, 315F LCR 323E LN 558 312F, 329E, 336 GC 324E LN 312B L 312D2, E120B, 312B, 313F L 340F L UHD 335F LCR 318B N E240C, 307, 548

    excavator
    336F LN E70B, 312C, 312D L 319D LN 318E L 330FMHPU 330 GC 325F 314C 318D2 L 336F L 319D L 313D, 320F L 336F, 330F, 315B, 323F L 317B L 312C L 311F LRR 320E L 315D L 340F L LRE 311D LRR E110B, 326F L 314D LCR 330F LN 312D, 319D 312D2 L 336E L 314F CR 326F, 312D2 GC 336E HVG 311-A 315B L EL240 315C, 329E L 323F 311C 336FMHPU 336E LN 330, 312-A 320E, 317 N E240B, 312E, 329F L 323F SA 336 E180, EL240C 323, 318B, 318F L 314E LCR 316F L 317-A N 323E L 307-A 314D CR EL240B 313D2, 315-A 538 568 FM 316E L 324E L 320E LRR 320 GC 324E, 315F LCR 323E LN 558 312F, 329E, 336 GC 324E LN 312B L 312D2, E120B, 312B, 313F L 340F L UHD 335F LCR 318B N E240C, 307, 548

    track excavators
    320EL, 326FLN, 326FL, 335FLCR, 336EL, 336FL, 320-01GC, 336-07, 330-07GC, 320-07GC