096-1054: Anillo respaldo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    096-1054: Anillo respaldo

    Número de pieza: 096-1054
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Backup Ring

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,25
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,12
    • Diámetro interno (pulg): 3,15
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    mex
    308E CR 307C, 308E2SR, 308E2 CR 308E 308E2CR, 307D 308E2 SR 308C 308E SR 308D

    exc
    312D, 314D LCR 313D, 318B N 312C, 319D LN 312E, 312B L 318D2 L 315, 311D LRR 318B, 315D L 319D L 315C, 314D CR 318F L 312, 312D L 314E LCR 312C L 318C, 316F L 314C 316E L 317, M318F, 315F LCR 314E CR M317F 313D2 LGP 315B L 318E L 312B, 312E L 319D 319C 317B L 313D2, 311C 317 N 313B 317B LN 314F CR 318D L

    whex
    M318, M315C, M320F, M320D2, M318C, M315D, M316C, M315 M318F, M317D2, M318D MH M323F M316D, M324D2 MH M322D MH M322D, M322D2 MH M318D, M318C MH M316F

    mh
    MH3024, MH3022

    ttl
    973D, 973

    track excavators
    318D2L

    wheel excavators
    M322D, M318D, M316F, M316D, MH3024