096-1567: Sello en U varilla sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    096-1567: Sello en U varilla sello

    Número de pieza: 096-1567
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo A

    Diseñados para reemplazar la empaquetadura de salientes y entrantes curvos que Caterpillar dejó de usar, en estos conjuntos se combinan los sellos en U para varillas con espaciadores para colocar en las ranuras originales de las empaquetaduras de salientes y entrantes curvos. Ambos conjuntos de sellos en U para varillas y estas empaquetaduras cumplen con las mismas especificaciones de sellado funcionales.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro interno (mm): 85,00
    • Diámetro interno (pulg): 3,35
    • Forma de sello: Tipo A
    • Material: URE
    excavator
    320B LL 320D FM RR 320D LRR 322-A L 320 L 323D L 320D FM 324D L 320-A L 324D, 321D LCR 320C FM 323D, 320D, 322 L 318B N 321C 318C, 320D2, 320D RR 322C, 319D L 320C, 320B L 319D LN 320B N 318B, 320-A 320B, 320D L 320D2 L 323D LN 322-A 320 GC 320, EL200B 320B FM LL 321B