096-1571: Anillo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    096-1571: Anillo

    Número de pieza: 096-1571
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ring

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,16
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,31
    • Descripción del material: El PTFE proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante, pero es propenso a ensuciarse y sufrir daños por la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
    • Diámetro interno (pulg): 5,2
    • Material: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    log loaders forestry
    538LL

    exc
    320D L 326D2, 320D2, 326F 325C L 329E L 325D L 320C, 323F 326F L 538 320D2 GC 320D2 L 323F LN 325F 326F LN 328D LCR 323F SA 321D LCR 320D FM 324D, 323D L 329E, 320D, 323 330D2 323D, 320C FM 330F 326D L 330F OEM 320B N 323D2 L 323F OEM 326D2 L 329D L 329F L 324D L 320B L 320B FM LL 320E L 323F L 320D GC 320D LRR 330D2 L 330F L 329D2 L 320E, 324E LN 329E LN 324E, 320, 320B, 322C, 323E SA 335F 324D FM 320F L 325C, 335F LCR 329D2, 330F LN 320D RR 320E LRR 323E L 329D, 325F LCR 320D2 FM 325D FM 320E RR 325D, 320B S 323D2 320D FM RR 321C 324E L 320 GC 320C L 320D LN 320E LN 323E LN 323D LN 323D SA 320B LL

    forestry excavators
    538GF, 320CFMST, 548GF

    fp
    551, 521B, 541 2 522B, 548 552 2 558 1390, 552, TK751 541, 2590, TK741

    track excavators
    324D, 320D, 320D2L, 326D2L, 320D2, 320C, 320-07 330D2L, 329DLOEM, 324DL, 322C, 329D, 323ESA, 320DL, 325CCR, 329DL, 322CL, 320ERR, 329D2L, 329ELN, 320EL, 320CL, 326FLN, 325CL, 326FL, 325DLOEM, 321DLCR, 320BL, 325B, 325BL, 322B, 320BLU, 330FL, 330FLN, 320D2GC, 323FLN