+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    096-1581: pistón Anillo de desgaste

    Número de pieza: 096-1581
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ring

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 4
    • Ancho de sección transversal (mm): 7,9
    • Ancho: A (+/- 0,762 mm) (mm): 8,25
    • Diámetro exterior (mm): 150,00
    • Diámetro interno (mm): 142
    • Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (mm): 141,93
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    log loaders forestry
    325DFMLL

    exc
    345B, 330B L 320B L 322C, M325D L MH 320B N 330, 568 FM 322B L 322B LN 322C FM 345C L 345B L 330C FM 325B L 325C FM 345B II 325D MH 345C, 330 L 320B, 345C MH 325B LN 325C, 558 330D FM 345B II MH 325D FM 320B S 5080, 568 FM LL 330B LN 325D FM LL

    whex
    M325B W345C MH W330B W345B II M325C MH

    track feller bunchers
    541, 5522

    fp
    TK741 552, TK751 1390, 551, TK752, 552 2 TK1051, 541 2 2590

    mh
    M325D L MH M325D MH

    track excavators
    330BL, 330L, 325BL, 322BLN, 325, 320L, 330, EL300, 325L, E240, 322, 330LN, 320BL

    wheel excavators
    M325BMH, W345BIIMH