096-1587: Sello en U varilla sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    096-1587: Sello en U varilla sello

    Número de pieza: 096-1587
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo C - Forma de sello: tipo Anillo de respaldo

    Diseñados para reemplazar la empaquetadura de salientes y entrantes curvos que Caterpillar dejó de usar, en estos conjuntos se combinan los sellos en U para varillas con espaciadores para colocar en las ranuras originales de las empaquetaduras de salientes y entrantes curvos. Ambos conjuntos de sellos en U para varillas y estas empaquetaduras cumplen con las mismas especificaciones de sellado funcionales.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+ 0,015 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 0,56
    • Diámetro exterior: B (+ 0,002 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 4,14
    • Diámetro interno (pulg): 3,54
    • Forma de sello: Tipo C: anillo de respaldo
    • Material: URE
    forest products
    322-A LN E200B, 320B L E140 EL200B 320B, 320C, 345B L 322-A L E110 345B, E120B, 325B L 322C FM 322N, 320-A 322C, 325-A L 320B S E240, 322 L 320-A L E120 E240B, 322-A N E110B, EL240C E180, 322 LN

    excavator
    322-A LN E200B, 320B L E140 EL200B 320B, 320C, 345B L 322-A L E110 345B, E120B, 325B L 322C FM 322N, 320-A 322C, 325-A L 320B S E240, 322 L 320-A L E120 E240B, 322-A N E110B, EL240C E180, 322 LN