096-1621: Sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    096-1621: Sello anular

    Número de pieza: 096-1621
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de sección transversal (mm): 2
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,08
    • Diámetro interno (mm): 89,5
    • Diámetro interno (pulg): 3,52
    • Material: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    underground mining loaders
    R2900

    mini hydraulic excavator
    307B, 307-A

    excavator
    320-A L 330-A L 320B N 320B, 330B, 330-A 311B, 350-A L E110, 350-A 320B L 5230B, 322B LN 330-A L 325-A 312B L 325B LN 330B L 311-A 5230, 325B L 325-A L 5080, 318B, 350 L EL300B, 320 L 325 L E180, E110B, 320B LL EL240C 345B L 330-A LN E240B, 330 L 322-A N 320-A 307, 317-A N E70, 322 L 315B L 312-A 320B S 325-A LN E70B, 375-A 315-A 375-A L E300, 5130B, 318B N 322B L 325 LN