096-1625: Piezas de la excavadora Akashi (excepto los motores MMC)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    096-1625: Piezas de la excavadora Akashi (excepto los motores MMC)

    Número de pieza: 096-1625
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Arandela de sellado

    Descripción:
    Las arandelas de sellado se usan para impedir que se produzcan fugas a través de los orificios de los pernos en aplicaciones de baja presión.

    Atributos:
    Las arandelas de sellado Cat® son de acero y cuentan con un centro de caucho adherido.

    El material de caucho se selecciona según las necesidades de temperatura y compatibilidad de fluidos de la aplicación.

    Proteja su inversión con sellos Cat originales. Si no dice Cat, es solo un sello.

    Aplicaciones:
    Las arandelas de sellado se usan en uniones empernables que deben protegerse contra fugas.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (mm): 13,5
    • Diámetro exterior (pulg): 0,53
    • Diámetro interno (mm): 7,8
    • Diámetro interno (pulg): 0,31
    • Grosor del acero (mm): 1,2
    • Grosor del acero (pulg): 0,05
    • Material: Caucho o acero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente.
    excavator
    E70, E120, E140, E240, E650, E300, EL180