096-1800: pistón Anillo de desgaste
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    096-1800: pistón Anillo de desgaste

    Número de pieza: 096-1800
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ring

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,16
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,31
    • Ancho: A (+/- 0,03 pulg) (pulg): 0,32
    • Diámetro exterior (pulg): 5,51
    • Diámetro interno (pulg): 5,2
    • Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (pulg): 5,19
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    exc
    320B N 322C FM 325B L 312E L 312C L 311D LRR 314D LCR 316F L 320B, 324D FM LL 313F L 312C, 312D, 320B L 322B L 313F 315F LCR 318E L 325B LN 322B LN 312D L 317B L 315D L 314E LCR 315B L 316E L 315C, 318F L 320B S 324D FM 317B LN

    forestry excavators
    322CFMLGP

    whex
    M315 M325B M320

    fp
    322C, TK1051

    wheel excavators
    M325BMH

    track excavators
    312E, 315DL, 322BLN, 325BL, 315FLCR, 312BL, E240, 320BL, 318EL