096-2663: Sello de la capa intermedia
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    096-2663: Sello de la capa intermedia

    Número de pieza: 096-2663
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo C

    Actúa como un sello de varilla secundario y protege a la varilla de aumentos repentinos en la presión del sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,005 pulg) (pulg): 4,55
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,005 pulg) (pulg): 0,25
    • Diámetro de la varilla (pulg): 3,94
    • Forma de sello: Tipo C
    excavator
    320-A S 325-A LN 325 L EL300, 325 LN 325-A EL240B 320 L 322B LN E240, E450, 322 L