096-2664: Sello en U varilla sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    096-2664: Sello en U varilla sello

    Número de pieza: 096-2664
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo C - Forma de sello: tipo Anillo de respaldo

    Diseñados para reemplazar la empaquetadura de salientes y entrantes curvos que Caterpillar dejó de usar, en estos conjuntos se combinan los sellos en U para varillas con espaciadores para colocar en las ranuras originales de las empaquetaduras de salientes y entrantes curvos. Ambos conjuntos de sellos en U para varillas y estas empaquetaduras cumplen con las mismas especificaciones de sellado funcionales.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+ 0,015 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 0,56
    • Diámetro exterior: B (+ 0,002 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 4,53
    • Diámetro interno (pulg): 3,94
    • Forma de sello: Tipo C: anillo de respaldo
    • Material: URE
    wheeled excavator
    M325B

    forest products
    322C FM 322B LN 320C, 325B LN 325B L 320 L 324D FM LL 322N, 320-A N 322B L 320B L 325 L 322 LN 325-A LN 322C, E450, 325-A 320N, 322-A LN 320-A L

    excavator
    322C FM 322B LN 320C, 325B LN 325B L 320 L 324D FM LL 322N, 320-A N 322B L 320B L 325 L 322 LN 325-A LN 322C, E450, 325-A 320N, 322-A LN 320-A L