096-2665: Anillo respaldo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    096-2665: Anillo respaldo

    Número de pieza: 096-2665
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de respaldo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 7,3
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,29
    • Ancho de sección transversal (mm): 3
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,12
    • Diámetro interno (mm): 100
    • Diámetro interno (pulg): 3,94
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    underground mining loaders
    R1700K

    material handler
    M325D MH M325D L MH MH3024, MH3026

    wheeled excavator
    M320, M322C, M322D, M324D2 MH M322D MH M322F, M325C MH M325B M322D2

    wheel-type loader
    972M, 966M, 980M, 966K, 966M XE 980L, 972M XE 982M, 972K, 972L, 980K HLG 980K, 966L

    forest products
    552 2 TK751, 551, 541 2 TK752, 522B, 521B, 2590, 1390, TK1051, 322C, 541, TK741, 552

    wheel loaders
    972M, 966M, 980M, 966K, 966M XE 980L, 972M XE 982M, 972K, 972L, 980K HLG 980K, 966L

    excavator
    320D2, 320N, 365B L 320C, 330D L 320B, E240, 325 L 322B L 323D SA 324D FM 385B, 330D MH 325D L 329D L 323D L 325-A L 320-A 325C, 320B N 323D LN E240C, 365B, 325-A EL300, 340F L UHD 320B L 325B LN 345B II 325B L 322C, 345C, 320D L E300, 322C FM 324D L 330C L 325C FM 325D, 324D FM LL 320D FM 325-A LN 320B S 326F, 324E L 322-A L EL240C 320D, 320-A N 323D S 322B LN 345C L