096-3201: pistón Anillo de desgaste
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    096-3201: pistón Anillo de desgaste

    Número de pieza: 096-3201
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 4
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,16
    • Ancho de sección transversal (mm): 8,9
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,35
    • Ancho: A (+/- 0,03 pulg) (pulg): 0,36
    • Ancho: A (+/- 0,762 mm) (mm): 9,25
    • Diámetro exterior (mm): 160,00
    • Diámetro exterior (pulg): 6,30
    • Diámetro interno (mm): 152
    • Diámetro interno (pulg): 5,98
    • Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (mm): 151,93
    • Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (pulg): 5,98
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M318, M325C MH

    excavator
    365B, 330-A 349D, 325C FM 345B II 5090B, 345B L 330-A L 320B L 325 L 350-A E300, 345D L 318B, 325-A L 349D L 385C FS 325D FM 320B, 320 L 330B L 330C FM 345B, EL300, 558 330 L 325D FM LL 325C, 320-A 350 L 330 LN 385B, 330B LN 325-A 325B L 345B II MH 320N, 5080