096-3467: Anillo respaldo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    096-3467: Anillo respaldo

    Número de pieza: 096-3467
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de respaldo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,25
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,12
    • Diámetro interno (pulg): 2,95
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    telehandler
    TH580B, TH355B, TH350B, TH360B, TH560B

    wheel tractor-scraper
    631K, 637K

    mini hydraulic excavator
    308E2SR, 308E2 SR 308E2 CR 307C, 307-A 308D 307B, 308C 307D, 308E SR

    wheeled excavator
    M315 M316C, M313D, M313C, M317D2, M315D2, M314F, M315D, M315C, M316F, M316D, M323F M318F

    excavator
    312D L E110B, 312B, 311B, E70B, M318F, 312B L 307-A 307, M317F E140 312E, 312C, 314C 314D LCR 311C 312D, 313D, 314E LCR 313B 312C L 312E L 311-A E120B, 311D LRR