096-3468: Sello en U para varillas
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    096-3468: Sello en U para varillas

    Número de pieza: 096-3468
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Seal Shape: Type C - Seal Shape: Type Backup Ring

    Diseñados para reemplazar la empaquetadura de salientes y entrantes curvos que Caterpillar dejó de usar, en estos conjuntos se combinan los sellos en U para varillas con espaciadores para colocar en las ranuras originales de las empaquetaduras de salientes y entrantes curvos. Ambos conjuntos de sellos en U para varillas y estas empaquetaduras cumplen con las mismas especificaciones de sellado funcionales.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+ 0,015 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 0,56
    • Diámetro exterior: B (+ 0,002 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 3,47
    • Diámetro interno (pulg): 2,95
    • Forma de sello: Tipo C: anillo de respaldo
    • Material: URE
    mini hydraulic excavator
    307D, 307B, 307-A 307C, 308C

    wheeled excavator
    M315

    excavator
    312B L E110B, 312C L 312-A E70B, 312B, 311-A 307-A