096-3469: Sello de amortiguador
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    096-3469: Sello de amortiguador

    Número de pieza: 096-3469
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Seal Shape: Type C

    Actúa como un sello de varilla secundario y protege a la varilla de aumentos repentinos en la presión del sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,005 pulg) (pulg): 3,56
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,127 mm) (mm): 90,53
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,005 pulg) (pulg): 0,25
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,40
    • Diámetro de la varilla (mm): 75,00
    • Diámetro de la varilla (pulg): 2,95
    • Forma de sello: Tipo C
    mini hydraulic excavator
    311-A E110B, 312-A 307-A

    excavator
    311-A E110B, 312-A 307-A