096-3741: CAP
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    096-3741: CAP

    Número de pieza: 096-3741
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tapa del bloque de motor

    Descripción:

    • Las tapas son componentes importantes de los bloques de motor, los cuales funcionan como el cuerpo principal de los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 5,08
    • Altura (pulg): 0,2
    • Ancho (mm): 101,6
    • Longitud (mm): 101,6
    • Longitud (pulg): 4
    log loaders forestry
    320BLL

    track-type tractor
    D4C III D3C III D5C III D4G, D5G, D3G

    skid steer loaders
    246C

    engine - machine
    3046

    wheel-type loader
    907H, 906H, 910G, 908, 906, 908H

    track-type loader
    933, 939C, 939, 933C

    engine - industrial
    3044C, C3.4

    excavator
    318C, 320D, 314C 311D LRR 321D LCR 323D L 315D L 320D LRR 311C 320C, E200B, 323D LN 319C 320D L 321B, 320-A 320-A L 314D LCR 312C, 319D LN 323D, 320C FM 311B, 320B, 320D GC EL200B 315B FM L 312D, 320B L 320B LL 314D CR 320 L 312C L 315-A L 319D 319D L 315B L 312D L 312B L 318B, 313D, 320D RR 311-A

    track type tractors
    D3GXL, D3CIIILGP, D3CIIIXL, D4G

    track excavators
    319DLN, 320DL, 320D, 320B, 320N, 321DLCR, 320CS, 323DL, 320CL

    skid steer loader
    299C, 279C, 277B, 277C, 279C2, 262B, 246B, 242B3, 267B, 257B3, 252B3, 287C2, 262C, 259B3, 287C, 236B, 248B, 289C, 262C2, 277C2, 252B, 297C, 289C2, 236B3, 287B, 256C, 272C, 268B