0L-1178: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0L-1178: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 0L-1178
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 14.2875
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,58
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,13
    • Característica de traba: 0
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa (mm): 7.9375
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 0,31
    • Longitud total (mm): 50.8
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 2
    • Mando (mm): 28.575
    • Paso de rosca del orificio: 10
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Phosphate & Oil
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): .750
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4 - 10
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    wheel tractor-scraper
    637D, 657B, 627G, 637G, 641B, 623F, 613C, 631G, 623E, 633, 621F, 657, 637, 621E, 651, 641, 666, 657E, 633B 627F, 623H, 627E, 631E, 613B, 623G, 637E, 631C, 627B, 621G, 621B, 623B, 613, 633D, 651B, 633C, 666B, 633E, 621S, 621R, 651E, 639D

    pipelayer
    561D, 572G, 571G, 561C, 594H, 583R, 561B, 572R, 561H, 572R II 594, 583H, 583K

    underground articulated truck
    AD45, AE40 AD55B, AD45B, AD40 AD55, AD60, AE40 II

    engine - generator set
    3612, 3608, 3606, 3616, C280-12, 3408B, 3516B, D398B, 3516, 3512, D379B, 3412, 3512B, D399, 3508, CG137-12, 3208, 3508B, 3408, 3412C, 3516C, 3408C, C280-16, XQG400

    forest products
    227 FB221

    work tool
    BD118 BD121

    wheel-type skidder
    528, 518, 508, 120C, FB518

    track type tractors
    D10R

    off-highway truck
    776D, 768C, 793C, 769D, 789, 773D, 769, 793F OEM 69D, 784C, 793F, 769C, 777D, 793B, 773B, 772B, 775D, 785G, 773, 769B, 771C, 771D, 772, 797, 793D, 784B, 785, 785B, 793F XQ 793, 773E, 789D, 789B, 785C, 797B, 775B, 775E, 777E, 793F CMD 785D, 768B

    oem solutions
    CAT WDS

    cold planer
    PM-565, PR-750B, PR-1000, PR-1000C PM-565B, PM-201

    track-type tractor
    D4E, 163 55, D5B, D8K, 4A D6R, D6H, D5, D4E SR D4D, D8N, D9G, D7H, 140, D9R, 9S 7S D7G, 7U D3, D6C, D6D, 4 4P 184 D9L, D4H, D7R II 119 5A 7SU 7A D7G2 30 11U D6F SR D4, D3C, D4C, 8U 141 D8L, 59 D8H, 4S 9 D9H, D5H, 8S 153 11SU D10, 6A D6D SR 143 8 7S LGP 10U 6S 5 9U 10 3P 58 D3B, D10T2, 6 8A D6H XL D9T, D7F, 11 7 6SU D8R D6H II 8D 193 D6E D9N, D5H XL D6H XR D7R, 5P D5E, 56H 5S D10T, 3S 54 57 9C 57H 8SU 10SU 3 56 D11N, D10R, 9SU 10C 53 D10N, 10S D4B, 183B 59L D6G SR 58L D9E, 59N 118

    engine - machine
    3306

    track-type loader
    951C, 977K, 943, 951B, 963, 955C, 955L, 977H, 931B, 977 955H, 953, 941, 955 931, 951, 955K, 973, 977L, 941B, 977D, 977A 983B

    petroleum products
    WSP305 3512, 3512E, 3512B, TH48-E80 TH35-E81 CX48-P2300 WSF223 2016 WS305 XD, WS273 XD, 3516C, WS223 XD, WS255 SS, WSF255 XD WSF223 SS WSP273 TH31-E61 WSF255 SS WSP223, TH31-C9I WS255 XD, WSF255 3512C, TH48-E70 WS223, 3516, WSP255, TH35-C15I WS223 SS WS255

    track-type skidder
    527 D5HTSK II 120C, 125C

    3500
    3516CHD

    paving compactor
    CS-553, CS-531C, CS-533C, CS-563 CS-573, CS-551, CP-563C, CP-563, CS-563C CP-553, CS-583, CP-533, CP-533C, CS-533, CS-583C, CS-573C, CS-531

    motor grader
    163H, 16G, 140, 120H, 12H NA 12H, 135H, 160H NA 160H, 140H, 120H ES 24M, 120H NA 140H NA 135H NA 12H ES 160H ES 140B, 14H, 140H ES 24H, 143H, 16, 14H NA 16H NA 16H, 163H NA

    wheel-type loader
    950B/950E 966C, 988, 966D, 992, 950, 994K, 938H, 994, 936, 966G, 950E, G936, 910, 966R, 966F, 936E, G910, 936F, 994H, 950B, 966E, 916, 992B, 992C, 988B, 980, 980C, 950F II 980B, 930, G916, 994D, 988F, 920, 988F II HIN2021D 994F

    engine - industrial
    3208, 3516, D342, SPS342 D398B, D398 3508, G398 D379B, SPF343 C13, SPF743, 3412C, D342C, D348, D379 D346, G3512, G353D, G379 3512, D399, SPT342 G3516, D353E, 3516B, D349, G399, G379A, 3412, G342C, D353D D353C, D343 SCT673 SPF343C SPT343 SPS343

    articulated dump truck
    D35C, D25D, D300B, D400D, D250B, D25C, D400E, D30D, D350D, D40D, D350E, D300D, D350C, D550B, D44B, D30C, D35HP D400

    engine - truck
    C13

    challenger
    75, 65B, 65

    asphalt paver
    AP-800B AP-800, 8 FT AP-1200

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT28, IT18, IT62G, IT12, IT62G II IT62H

    generator
    SR4

    wheeled excavator
    M325B

    road reclaimer
    RR-250B, SS-250, RM-250C, RR-250, SS-250B

    wheel dozer
    834S 834, 814, 824B, 824S 814K, 8A4K 824C, 814B, 834B, 824, 834U

    off highway trucks
    789C, 789DXQ

    excavator
    245, 235, 225B, 215, 225, 235C, 245B, 215B, 231D, 219D, 215C 225D, 219

    earthmoving compactor
    825B, 825C, 816, 836, 815B, 815, 825 826C, 826B, 816B