• \
  • Inicio
  • 0L-1328: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0L-1328: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 0L-1328
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Característica de traba: 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    rrss
    RM-500, RM-350B, RM-350, SM-350, RM500B

    com
    836K, 836G, 826H, 825K, 826G II 826K, 825H, 836H, 825G II

    ttt
    D4E SR

    wts
    651E, 657E, 657G

    wtt
    824K, 834G, 834K, 824G II 834H, 824H

    lhd
    R3000H, R2900G

    oht
    793F, 789B, 793B, 793F CMD 793F OEM 793F XQ 793C, 789D, 789C, 793D

    wheel loaders
    982M

    wheel dozers
    824K, 834K

    compactors
    825K, 826K

    wtl
    980K, 988K, 986H, 980M, 994, 982M, 980H, 980G II 980G, 988H, 988K XE 980K HLG 988G, 980L, 986K 988 XE