• \
  • Inicio
  • 0L-1648: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0L-1648: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 0L-1648
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Característica de traba: 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    meng
    C18 3406B

    petr
    CX31-C18I C9 TH31-E61 C7 C18 CX38-P892 C11 C15 TH31-C9P CX35-P800 CX31-C9I CX31-C11I CX35-C18I TH31-C9I TH35-C11I TH35-E81 CX31-P600 CX31-C13I TH35-C15I CX31-C15I C13 TH35-C13I CX38-P800

    ieng
    3306B C9 C13 3406B 3406E C15 C9.3 3408C 3208 C11 3406 3408B 3456 C18 C-16 3406C 3408 C-9 C9.3B G3406 C-15 3306

    oht
    785D, 793D, 785C, 789D

    wtl
    994F, 994H, 994, 994D