• \
  • Inicio
  • 0L-2315: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0L-2315: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 0L-2315
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Característica de traba: 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    adt
    D250E II D400E, D350E, D300E II D350E II D300E, D250E

    com
    836K, 816K, 836, 836G, 815F, 815B, 836H, 815K, 816F II 815F II 816F

    ttt
    D7R, D6H, D4H, D6H XL D10R, D10N, D8R D6H XR

    est
    30/30 DEUCE

    wts
    611, 615C, 615C II

    wtt
    814F, 814F II 814K 834K, 834G, 834B, 8A4K 834H

    uat
    AD22

    lhd
    R1700G, R1600H, R1600G

    mg
    160G, 140G, 16H NA 120M, 12G, 16G, 14H NA 12M, 14H, 16H, 130G, 120G, 14G

    pipe
    578

    wtl
    988F, 966F II 950F II 950F, 970F, 988K, 960F, 988H, 966F, 988G, 988F II 988B