0R-7000: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0R-7000: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR

    Número de pieza: 0R-7000
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Turbocompresor remanufacturado

    Descripción:

    • Gracias a los turbocompresores, se mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Los turbocompresores Cat® Reman se diseñaron, fabricaron y probaron con el fin de soportar las condiciones extremas dentro del motor. Al seleccionar el turbocompresor correcto para su aplicación y al cumplir con las técnicas de mantenimiento adecuadas, puede ayudar a garantizar una eficiencia máxima del turbocompresor y del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    • Altura (mm): 335,3
    • Altura (pulg): 13,2
    • Ancho (mm): 269,2
    • Longitud (mm): 269,2
    • Longitud (pulg): 10,6
    motor grader
    120H ES

    wheeled excavator
    M325B

    excavator
    325B L 322B L 322B LN 325B LN

    engine - industrial
    3116