+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0R-9349: Grupo de inyectores combustible

    Número de pieza: 0R-9349
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Inyector de combustible remanufacturado

    Descripción:

    • Mediante los inyectores de combustible se suministra la cantidad de combustible correcta en el momento adecuado a un motor de combustión interna.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 121,9
    • Ancho (mm): 121,9
    • Longitud (mm): 312,4
    teng
    3126 3126E 3126B