+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0R-9487: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO

    Número de pieza: 0R-9487
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de culata de cilindro remanufacturado

    Descripción:

    • Las culatas de cilindro se encuentran apoyadas sobre la superficie superior del bloque de cilindros, de modo que funciona como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Conjunto de culata de cilindro
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 304,8
    • Ancho (mm): 882,65
    • Longitud (mm): 431,8
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.