0R-9751: CONJUNTO DE CIGÜEÑAL
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0R-9751: CONJUNTO DE CIGÜEÑAL

    Número de pieza: 0R-9751
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cigüeñal remanufacturado

    Descripción:

    • Los cigüeñales son los ejes de mando más importantes de los motores de combustión interna que reciben movimiento alterno de los pistones y lo convierten en movimiento giratorio. Gracias al movimiento conjunto de los cigüeñales y las bielas se transforman el movimiento alterno de los pistones en movimiento giratorio.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 15,5
    • Longitud (pulg): 56
    marine products
    3412E 3412C 3412 C30

    wheel tractor-scraper
    651E, 657E

    engine - generator set
    3412 G3412 3412C PM3412 G3412C

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 990, 992D, 992C

    engine - industrial
    G3412 CG137-12 3412E 3412C 3412 SPT342 SPS342 SCT673

    off-highway truck
    775E, 773D, 775B, 773E, 772B, 773B, 775D

    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    generator
    SR500

    track-type tractor
    D9L, D10R, D10N

    petroleum products
    3412E

    wheel dozer
    844

    excavator
    5110B