+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0R-9756: Grupo de compresor de aire

    Número de pieza: 0R-9756
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Compresor de aire remanufacturado

    Descripción:
    • Con los compresores de aire se proporciona suministro de aire a las diferentes piezas del motor en las que es necesario.

    Atributos:
    • Con las piezas Cat® Reman se ofrece el mismo rendimiento y confiabilidad que los productos nuevos por un costo inferior y, al mismo tiempo, se reduce el impacto en el medio ambiente.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Compresor de aire
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 238,8
    • Ancho (mm): 345,4
    • Longitud (mm): 363,2
    com
    815B

    petr
    C7 CX31-C9I CX31-P600 C9 TH31-E61 TH31-C9P TH31-C9I

    ieng
    C7 3126B 3126E C9 3126 C-9 3116 SPP101

    teng
    C7 3126B 3126E C9 3126 C-9 3116 SPP101

    mg
    140K, 160K, 120K, 120K 2 12K, 140K 2

    wtl
    966F, 966D, 966E, 966F II