+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0R-9900: COMPRESOR DE AIRE

    Número de pieza: 0R-9900
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Compresor de aire remanufacturado

    Descripción:
    • Con los compresores de aire se proporciona suministro de aire a las diferentes piezas del motor en las que es necesario.

    Atributos:
    • Con las piezas Cat® Reman se ofrece el mismo rendimiento y confiabilidad que los productos nuevos por un costo inferior y, al mismo tiempo, se reduce el impacto en el medio ambiente.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Compresor de aire
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 167,6
    • Ancho (mm): 370,8
    • Longitud (mm): 398,8
    ieng
    3456 3406E C-16 C-15

    teng
    C-16 C-18 C-15 C16 C18