+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0R-9943: CONJUNTO DE BOQUILLA

    Número de pieza: 0R-9943
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Boquilla de inyección de combustible remanufacturada

    Descripción:

    • Las boquillas de inyección de combustible son componentes fundamentales del sistema de inyección de combustible. Gracias a estas, es posible obtener una combustión perfecta, emisiones precisas y economía de combustible, lo que permite optimizar el rendimiento del motor.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Boquilla de inyección de combustible
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 38,1
    • Ancho (mm): 38,1
    • Longitud (mm): 220,98
    com
    826G, 825G, 826G II 826C, 825C

    ttt
    D8N, D8R D8R II

    ieng
    3412C 3408C

    wtt
    824G II 824C, 824G

    pipe
    589, 583R, 578

    wtl
    980C, 980G, 980F, 980G II 980F II