0S-0484: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0S-0484: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 0S-0484
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,39
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,75
    • Característica de traba: 0
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 1,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 2 1/4
    • Paso de rosca del orificio: 20
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1/2 - 20
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    marine products
    3512C 3516B 3516C 3512E 3512B C8.7 3508B 3512 3508 3516 3508C 3516E

    wheel tractor-scraper
    637K

    pipelayer
    572R II PL83, 578, 587R, PL87, 587T, 583T, 589, 583R, 572R

    engine - generator set
    3516B 3516 3512B

    track type tractors
    D11R, D7R, D8T, D9R, D6T2XL D6T2LGP D6T2XW D8RLRC

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    771D, 793C, 769D, 785B, 776D, 789B, 776C, 797, MT4400D AC 777D, 785, 785D, 772G, 777, 784B, 784C, 785C, 793D, 793B, 777C, 769C, 789D, 777B, 772G OEM 789, 771C

    articulated trucks
    730C2EJ, 725C2, 745C, 730DEJ 730C, 735C, 740CEJ, 730C2, 730DEJLRC 735B, 735D 735DLRC 730CEJ, 730D 730DLRC 740DEJ

    underground articulated trucks
    AD55

    underground mining loaders
    R1600H

    load, haul, dump
    R3000H, R2900G, R1600G

    track-type tractor
    D7R II D6T, D8R D7R, D8T, D7R XR D11R, D7R LGP D8N, D9R, D8R II D11N, D9T, D10R, D4H XL D4H III

    petroleum products
    3512 3512C 3512B 3512E 3516C CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 2016

    track-type skidder
    D4HTSK II D4HTSK III 517

    3500
    SPF743

    motor grader
    14G, 24M, 24H, 14H NA 16G, 16H, 14H, 16H NA

    wheel-type loader
    992G, 994K 988F, 994D, 994, 988B, 988F II 994F

    engine - industrial
    3508 G3512 G3412 G3508 G3512B G3406 3516C 3054 3512B 3512 3516B 3516 3512C 3508B 3054B 3512E SPF343C G3408 SPS343 SPF343 SPT343 G3408B

    articulated dump truck
    730C2 EJ 730, 745 740B, 740, 740 GC D350E II 730C, 735C, 725C, 735B, 740C 725, D250E II D300E II D350E, 735 OEM D300E, D400E II D250E, 735, D400E

    motor graders
    24M

    skid steer loader
    267, 277

    challenger
    85C, 95E, 55, 45, 35, 65C, 85E, 85D, 75E, 75D, 65D, 75C, 65E

    road reclaimer
    RM-350B, SM-350, RM500B, RM-350, RM-500

    wheel dozer
    854G, 834B

    off highway trucks
    785D, 789C, 797B, 785G

    wheel loaders
    992G, 994H

    excavator
    5230B, 5130B, 5230, 5130

    wheel dozers
    854G

    earthmoving compactor
    836