• \
  • Inicio
  • 0S-1600: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0S-1600: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 0S-1600
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Característica de traba: 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    3300
    3304B 3306B G3306 G3304 G3304B 3306 3304 G3306B

    cold planers
    PM-201

    marine products
    D333A

    wheel tractor scrapers
    613C, 627BPP, 627B, 621B, 623B

    transmission
    TH35 CX35 CX31

    engine - industrial
    SR 447 G333C SR 448

    track loaders
    955F

    motor graders
    16G

    track type tractors
    D6DLGP, D9T, D6GIILGP, D6D, D6G, D6DSR, D6ESR2000, D9R, D8RLRC, D8T, D8RII, D7GSA, D7G, D6DSA, D7F, D7GIILGP

    track excavators
    235B, 235C, 235, 330B, 330BL, 330L, 330, 330BLN, 330LN, 235D, EL300, E300B, 245, E300, EL300B

    articulated trucks
    D250E, 735OEM, 735, 740, 740EJ, 740OEM, D250D, D20D, D300D

    pipelayers
    571G, 572G, 594H

    vees 27 to 32 liter
    3412C 3408A 3412E 3408C 3408E

    vibratory single drum smooth
    CS-653, CS-643

    underground mining loaders
    R1300GII, R1300G

    vibratory single drum pad
    CP-653, CP-643

    15 to 18 liter
    C15 C18 3406C 3456 C-15 C-16 D333C 3406E

    skidders
    528

    wheel loaders
    G910, 910, G936, 936E

    wheel excavators
    W330BMH