0S-1602: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    0S-1602: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 0S-1602
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,48
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,94
    • Característica de traba: 0
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3 1/2
    • Paso de rosca del orificio: 18
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/8 - 18
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    cold planers
    PR-1000

    marine products
    3408B 3412C 3412 C32 3408 3408C 3412E 3412D

    pipelayer
    PL87, 587T, 587R, 583R

    engine - generator set
    3412C C15 CG137-08 3408 3408C

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    994K 994D

    engine - industrial
    G3408 3406 G3412 3406B 3408E C18 C15 G3408B 3412E SG137-08 3406C G3408C G3406 C-15 3406E 3456 CG137-12 3408C C-16 3412 3412C CG137-08 3408B 3408

    articulated dump truck
    740, 735C, D400E II 740 GC 735B, 745C, 735, 745 740B, 740C D350E II 735 OEM

    track type tractors
    D8RLRC, D8RII, D8N

    engine - truck
    3306 3306B 1673C 3306C C-16

    off-highway truck
    785D, 789D, 770G OEM 793F OEM 793F CMD 770, 770G, 772G OEM 772, 772G, 785C, 793C, 793B, 793F, 789C, 793F XQ 784C, 784B

    articulated trucks
    D350EII, 740EJ

    pipelayers
    578

    vees 27 to 32 liter
    G3412C 3412C 3412E

    cold planer
    PM-465, PR-1000C

    generator
    XQP500

    track-type tractor
    D8R II D8R D8N

    15 to 18 liter
    C15 3406C 3406E

    road reclaimer
    RM-350, SM-350, RM-350B

    petroleum products
    C15 TH35-E81 CX38-P800 CX31-C18I TH55-E70 TH55FT-E90 CX31-P600 C18 CX38-P892 CX35-C18I CX31-C15I TH35-C15I TH55 CX35-P800

    off highway trucks
    785C, 793FXQ, 785B, 793D, 789B, 785DOEM, 793C

    wheel loaders
    994F, 994H, 994, 994KLRC